直流安定化電源(プログラマブル)
Z60-14-IEEE-J
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
MCZ1210DH500CPTA0G
|Z|=45Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm
パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACP3225-102-2P-T000
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2mm
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-42-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-42-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3360W, 0 to 80V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-94-IEEE-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 80V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-12-IEEE-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 432W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z60-14-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 840W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z60-3.5-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 210W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
アクセサリ
Z-NL100
Rack, Housing rack
For Z+
アクセサリ
Z-O
Cable, AC input cable
For Z+, HFE1600, GENESYS+