突入電流防止NTCサーミスタ

B57235S0479M054

タイプ
S235
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • 電流保護素子,突入電流防止NTCサーミスタ:S464

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

本体直径 (b)
9.50mm Max.
本体厚み (th)
6.00mm Max.
本体高さ (h)
14.00mm Max.
リード線長さ (LL)
25.00mm Min.
リード線直径 (LD)
0.60mm ±0.05mm
リード線間隔 (LS)
5.00mm +0.60,-0.10mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
4.7Ω
抵抗許容差
±20%
試験容量 [230-240V AC]  ?
200μF
試験容量 [110-120V AC]  ?
800μF
最大電流  ?
4.4A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...