CeraDiode®
B72500D0300H060
|
|
寸法
| L x W 寸法 |
|
| 厚み | 高さ |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 最大使用電圧 [DC] |
|
| 絶縁破壊電圧 |
|
| 最大リーク電流 |
|
| 制限電圧 @1A |
|
| 静電容量 (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| はんだ付け方法 | |
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608C0G2A821J080AA
Capacitance=820pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
インダクタ(コイル)
TMS201210ALM-2R2MTAA
L=2.2μH
Rated current=1.1A
L x W x T :
2 x 1.25 x 1mm
CeraDiode®
B72500D0050A060
Max. working voltage=5.6V DC
Capacitance (Typ.)=470pF
CeraDiode®
B72500D0150A060
Max. working voltage=15V DC
Capacitance (Typ.)=160pF
CeraDiode®
B72500D0160H060
Max. working voltage=16V DC
Capacitance (Typ.)=3pF
CeraDiode®
B72570D0120A060
Max. working voltage=12V DC
Capacitance (Typ.)=82pF
CeraDiode®
B72590D0050A060
Max. working voltage=5.6V DC
Capacitance (Typ.)=180pF
CeraDiode®
B72590D0150A060
Max. working voltage=15V DC
Capacitance (Typ.)=47pF
CeraDiode®
B72590D0160H060
Max. working voltage=16V DC
Capacitance (Typ.)=2pF
CeraDiode®
B72714D0160H060
Max. working voltage=16V DC
Capacitance (Typ.)=10pF