CeraDiode®

B72590D0050H160

製品ステータス
量産体制
タイプ
CDS2C05HDMI1
用途
Consumer
High-Speed Data Lines
Industrial
シリーズ
High-speed
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402]
厚み | 高さ
0.60mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
5.6V
絶縁破壊電圧
150V
最大リーク電流
1μA @ 5.6V
制限電圧 @1A
静電容量 (Typ.)
600fF

その他

B72590D0050H160

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 131,143
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models