製品画像は代表的な製品を表示しています。
リード付き積層バリスタ(高容量タイプ)
Maximum Operation Voltage (DC)=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V
Maximum Operation Voltage (DC)=45V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=90V
Maximum Operation Voltage (DC)=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=58V
NTCエレメント
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
気圧センサ
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2.5x2.0x0.92