リード付き積層バリスタ(高容量タイプ)

B72587E3200K000

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2021年10月1日
最終受注日 : 2022年1月7日
最終出荷日 : 2022年4月8日
用途
車載
産機
タイプ
SR1K20M474X
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
7.30mm Max.
高さ(h)
3.70mm Max.
厚み(s)
7.80mm Max.
リード間隔
5.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大許容回路電圧 [DC]
26V
最大許容回路電圧 [AC]
20Vrms
バリスタ電圧 (Nom.) at 1mA
33V
静電容量
470nF ±20%
最大クランプ電圧 [8/20μs]
58V
最大サージ電流 [8/20μs]
800A
エネルギー耐量
3J
その他詳細
データシートを参照してください

その他