アイソレータ/サーキュレータ

CU4S1001BT-2140-00

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2019年8月29日
最終受注日 : 2020年9月30日
最終出荷日 : 2020年12月31日
機能
アイソレータ
回転方向
反時計回り
セルラーバンド
Band 1
用途
一般グレード
シリーズ
CU4S1001
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

W寸法
10mm
長さ(L)
10.00mm ±0.30mm
幅(W)
10.00mm ±0.30mm
厚み(T)
4.00mm ±0.20mm

電気的特性

中心周波数
2140MHz
スタート/ストップ周波数
2110~2170MHz
帯域幅
60MHz
アイソレーション [Min.]
14dB
挿入損失 [Max.]
0.6dB
VSWR
1.5
通過電力
20W
反射電力
1W
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

その他

使用温度範囲
-35~85°C
AEC-Q200
NO
取付け方法
SMD
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅24mm)
梱包数
500pcs
重量
1.5g
その他詳細
カタログ/データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く