角度センサモジュール
PS-TA710
新製品
|
|
電気的特性
| 電源電圧 |
|
| 出力タイプ |
|
その他
| 検出可能回転数 |
|
||
| 検出可能角度 |
|
||
| 動作温度 |
|
||
| 重量 |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C0402X5R1A102K020BC
Capacitance=1nF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ
B43656B5397M058
390µF/450V DC
30mm dia x 40mm length
インダクタ(コイル)
ADL2012-4R4M-T01
L=4.4μH
Rated current=200mA
L x W x T :
2.2 x 1.25 x 1.65mm
インダクタ(コイル)
VLBU10060120R15LF4
L=150nH
Rated current=75A
L x W x T :
10.0 x 6.0 x 12.0mm
トリプレクサ
TPX205950MT-7010A4
Pass Band/Low Band=617 to 1606MHz Pass Band/Mid Band=2300 to 2690MHz Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
突入電流防止NTCサーミスタ
B57211P0259M301
Resistance (at 25℃)=2.5Ω
Maximum Current=6A
湿度センサ
CHS-UPS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±3%
チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCSP163JF103FT1H
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
ギアトゥースセンサ
PS-HR95
Sensing Air Gap = 1.2mm max
Operating Temp.= -40 to +150℃
ホール角度センサ
HAC3715UF
Analog Output
TO92UF
Redundancy=No
0 (Single)
Integrated Capacitors=YES
角度精度 (全温度範囲)=+/- 1.2 deg