TMR角度センサ

TAS4140-BAAC

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
用途
車載グレード
検知機能
角度
製品タイプ
アナログ出力
素子タイプ
TMR
シリーズ
TAS4140
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

パッケージ
TSSOP-16
実装タイプ
表面実装
寸法情報
カタログを参照してください
データシートを参照してください

電気的特性

角度精度(全温度範囲) / degree
+/- 0.6
角度精度(標準)(at 25°C) / degree
+/- 0.1
電源電圧
3.0V to 5.5V
アナログ出力電圧
0.9 to 1.65Vp-p (電源電圧に比例)
出力タイプ
Analog
2xSin/Cos Differential
センサ構成
フルブリッジ
検知磁場範囲
20 to 80mT
角度範囲
360°

その他

動作温度
-40~150°C
AEC-Q100
YES
冗長性対応
YES
冗長性(系統数)
Dual
機能安全
ASIL D Support
自己診断機能
特殊機能
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
重量
0.06g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る