クランプ型交流電流センサ
CCT406393-600-36-00
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
| クランプ部内径 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 適用電流 [50/60Hz] |
|
| 公称変流比 |
|
| 出力電流精度 |
|
| 位相差 |
|
| 2次巻線抵抗 |
|
| 開放保護 |
|
| 耐電圧 [1min.] |
|
| 絶縁抵抗 [DC500V] |
|
その他
| 出力コネクタ (レセプタクルハウジング) |
|
| 適応コネクタ (プラグハウジング) |
|
| 出力リード線 |
|
| 難燃グレード |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CAA573X7S2A476M640LH
Capacitance=47μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:6.0x7.5x6.4mm
MEGACAP type
インダクタ(コイル)
MUQ0201022HA0N6BFA0G
L=0.6nH
SRF=17GHz
L x W x T :
0.250 x 0.125 x 0.207mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84143C0630S250
3-phase/3-Lines(305/530V), Rated Current:630A
Case type
クランプ型交流電流センサ
CCT261631-30-06-00
Applicable Current = 0.1 to 30Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=6mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
クランプ型交流電流センサ
CCT272440-80-10-00
Applicable Current = 0.1 to 80Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=10mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
クランプ型交流電流センサ
CCT323047-100-16-00
Applicable Current = 0.1 to 100Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=16mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
クランプ型交流電流センサ
CCT354571-300-24-00
Applicable Current = 0.1 to 300Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=24mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
クランプ型交流電流センサ
CCT406393-600-36-02
Applicable Current = 1 to 600Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=36mm, Housing=PALR-02VF (JST)
TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg
TMR角度センサ
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg