クランプ型交流電流センサ
CCT272440-80-10-00
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
| クランプ部内径 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 適用電流 [50/60Hz] |
|
| 公称変流比 |
|
| 出力電流精度 |
|
| 位相差 |
|
| 2次巻線抵抗 |
|
| 開放保護 |
|
| 耐電圧 [1min.] |
|
| 絶縁抵抗 [DC500V] |
|
その他
| 出力コネクタ (レセプタクルハウジング) |
|
| 適応コネクタ (プラグハウジング) |
|
| 出力リード線 |
|
| 難燃グレード |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
電源ライン用EMCフィルタ
RSEG-2001
1-phase(250V), Rated Current:1A
Multipurpose, On board type
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ADA-XXX
Sensor Dia.(Nom)=10mm
Output Signal=Analog/Digital
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ADK-XXX
Sensor Dia.(Nom)=8mm
Output Signal=Analog/Digital
クランプ型交流電流センサ
CCT261631-30-06-00
Applicable Current = 0.1 to 30Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=6mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
クランプ型交流電流センサ
CCT261631-30-06-02
Applicable Current = 0.1 to 30Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=6mm, Housing=PALR-02VF (JST)
クランプ型交流電流センサ
CCT272440-80-10-02
Applicable Current = 0.1 to 80Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=10mm, Housing=PALR-02VF (JST)
クランプ型交流電流センサ
CCT323047-100-16-00
Applicable Current = 0.1 to 100Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=16mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
クランプ型交流電流センサ
CCT323047-100-16-02
Applicable Current = 0.1 to 100Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=16mm, Housing=PALR-02VF (JST)
クランプ型交流電流センサ
CCT406393-600-36-00
Applicable Current = 1 to 600Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=36mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
磁気電流センサ
CUR4000
SPI Output
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No