加速度センサ

AXO315T1

製品ステータス
量産体制
用途
産機
市場
Robotics
Factory/Plant
Building/Home
Aero
Marine/Heavy Equipment
軸
1-Axis
機能
± 14 g input range single-axis accelerometer
Temperature range: -30°C to +175°C
Residual bias temperature error: 1.7 mg
Residual scale factor temperature error: 500 ppm
Powered lifetime: >1000 hours @ 175°C
Vibration rejection: 20 μg/g²
Noise density: 10 μg/√Hz
24-bit digital SPI interface
Initial and continuous self-test
Hermetic ceramic SMD 28 pins J-LEAD package
Non classified under dual use
シリーズ
AXO
コメント
High temperature digital MEMS accelerometer with high vibration rejection for energy applications
ブランド
Tronics
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
12.45mm Nom.
幅(W)
12.45mm Nom.
厚み(T)
5.50mm Nom.

電気的特性

デジタル出力
SPI
VDD 電源電圧 / V
4.75 to 5.25
VDDIO I/O 電源電圧 / V
4.75 to 5.25
加速度 FSR
±14
加速度 感度エラー
加速度 ノイズ
10μg/√Hz

その他

使用温度範囲
-30~175°C
AEC-Q100
NO
包装形態
梱包数
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く