NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP4AG103HCFCBA
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1005CH1H090D050BA
Capacitance=9pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C1005X7S2A102K050BB
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C1005X7S2A222K050BB
Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層型リード付きコンデンサ
FG26C0G2J561JNT00
Capacitance=560pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
積層型リード付きコンデンサ
FK20C0G2J392JN000
Capacitance=3.9nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
General
CeraLinkコンデンサ
B58031U7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
NTCエレメント
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57861S0302F040
Nominal Resistance=3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57861S0302J040
Nominal Resistance=3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTCエレメント
NTCDS3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead