NTCエレメント
B57861S0302J040
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| 公称B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| 公称B定数許容差 |
|
| 参考B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| 参考B定数 (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 端子備考 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5H2NP02A103J115AA
Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
NTCエレメント
B57861S0302F040
Nominal Resistance=3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP3LG720JXHCEA
Nominal Resistance=0.072kΩ at 140℃
PPS resin molding type / Oil temperature sensor
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP4AG103HCFCBA
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCGP3JH103HCJBAA
Nominal Resistance=10kΩ at 25℃
Resin dip type