NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP4AG103JCDBBA
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32642B0393J000
0.039uF, 1000V DC
8mm(W) x 14mm(H) x 18mm(L)
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32642H6393J000
39uF, 630 V DC
6.0mm(W) x 11.0mm(H) x 18.0mm(L)
インダクタ(コイル)
MHQ1005075HA8N2HTD25
L=8.2nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
フィルタ
DEA162450BT-7219A1
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | TI CC253x bal
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72440P5040S560
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=22V
NTCエレメント
NTCDE3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (C-shaped bending)
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57045K0103A002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57702M0103J000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP3LG111XXHBEA
Nominal Resistance=0.111kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.5%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP3LG720JXHCEA
Nominal Resistance=0.072kΩ at 140℃
PPS resin molding type / Oil temperature sensor