NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCGP3JH103HCZCCA
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5L3X8R1C475K160AB
Capacitance=4.7μF
Edc=16V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
EMI抑制コンデンサ
B32912H4104M000
0.1uF, 480Vrms AC
11.0m(W) x 18.5m(H) x 18.0m(L)
EMI抑制コンデンサ
B32924C3565K000
5.6uF, 305Vrms AC
22m(W) x 36.5m(H) x 31.5m(L)
RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ
B32620A4333J000
0.033uF, 400V DC
6mm(W) x 12mm(H) x 10.3mm(L)
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A3015A000
1-phase(250V), Rated Current:15A
IEC Inlet(Snap-in) type
サージアレスタ
B88069X4131S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 270V
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B58703M1103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP3LG720JXHCEA
Nominal Resistance=0.072kΩ at 140℃
PPS resin molding type / Oil temperature sensor
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP3SG562HXBBAA
Nominal Resistance=5.6kΩ at 3℃
ABS rasin case type
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP4AG103HCFCBA
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.0%