NTCエレメント

B57551G1252F000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL Certificate
製品タイプ
ガラス封止型 NTCサーミスタ
端子形状
ラジアルリード(絶縁コート付き)
タイプ
G1551
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

公称抵抗値
2.5kΩ at 25°C
公称抵抗値許容差
±1%
公称B定数 (Typ.) [25/100°C]
3560K
公称B定数許容差
±1%
参考B定数 (Typ.) [25/85°C]
3546K
参考B定数 (Typ.) [0/100°C]
最大電力 [at 25°C]
32mW
熱放散定数 [at 25°C]
800μW/°C

その他

使用温度範囲
-55~260°C
端子備考
Dumet wire (copper-clad FeNi)
ULファイルNo.
E69802
AEC-Q200
YES
包装形態

おすすめコンテンツ

もっと見る