NTCエレメント
B57860L0522F582
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| 公称B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| 公称B定数許容差 |
|
| 参考B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| 参考B定数 (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 端子備考 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
CeraLinkコンデンサ
Z63000Z2910Z1Z54
0.47 µF, 350 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm
EMI抑制コンデンサ
B81123C1222M189
0.0022uF, 500Vrms AC
7m(W) x 12.5m(H) x 18m(L)
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72862F1050S160
Maximum continuous voltage=5V
エネルギーバリスタ
B72232E0302R074
最大連続動作電圧 = Vres / 3.25kV
高インパルス電流 4/10μs = 65kA
NTCエレメント
NTCWS3UF103HC1GG90C
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTCエレメント
NTCWS3UF103HC1GT90A
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG043JF103FTBX
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG203NH103JT1
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%