NTCエレメント

B57871L0202H000

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
製品タイプ
樹脂コート型 NTCサーミスタ
端子形状
硬質リード付き
タイプ
L871
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • センサ,NTCエレメント:L871
  • センサ,NTCエレメント:L871

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

公称抵抗値
2kΩ at 25°C
公称抵抗値許容差
±3%
公称B定数 (Typ.) [25/100°C]
3560K
公称B定数許容差
±1%
参考B定数 (Typ.) [25/85°C]
参考B定数 (Typ.) [0/100°C]
最大電力 [at 25°C]
60mW
熱放散定数 [at 25°C]
3mW/°C

その他

使用温度範囲
-40~155°C
端子備考
Cu-clad steel wire, ∅ 0.4 mm
ULファイルNo.
AEC-Q200
YES
包装形態
すべて閉じる すべて開く