ストロークセンサ

PS-HK82

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

電源電圧
5V ±0.5V
出力形式
アナログ出力(電源電圧の10%~90%)
応答時間
1ms

その他

測定範囲
0 - 12.36mm
測定誤差
±0.6mm
エアギャップ
2.60mm ±1.00mm
使用温度範囲
-40~150°C
包装形態
トレー
梱包数
200pcs
重量
25g

製品情報

すべて閉じる すべて開く