圧力センサトランスミッタ

B58622M3274B508

シリーズ
MiniCell
タイプ
B58622M
センサ
Pressure transmitter
Voltage output
用途
一般
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • 圧力センサトランスミッタ:MiniCell_B58622M_tds0119-n
  • 圧力センサトランスミッタ:MiniCell_B58622M_tds0172-n

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

構造
Without casing

電気的特性

定格圧力
5bar

その他

指示方式
Differential
測定媒体
For media not reacting with high alloyed steel
圧力インタフェース
Stainless steel interfaces
出力信号
0.5 to 4.5 V_calibrated and temperature-compensated