PTC過熱検知センサ(センサ)
B59008C0120A040
|
|
寸法
| 詳細情報 |
電気的特性
| 最大動作電圧 |
|
| 定格抵抗 |
|
| 検出温度 |
|
| その他詳細 |
その他
| UL認証 (UL1434) |
|
| VDE認証 |
|
| IEC認証 (IEC60738-1) |
|
| CSA認証 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 | |
| その他詳細 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1005C0G1H180J050BA
Capacitance=18pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C1005X7R1E103M050BB
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C4532X7R3D222K130KA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x1.3mm
High Volt. (1000V and over)
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3DD471KYVNA
Capacitance=470pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
インダクタ(コイル)
MLG1005S6N8HT000
L=6.8nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
インダクタ(コイル)
SLF12575T-100M5R4-PF
L=10μH
Rated current=5.4A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 7.5mm
インダクタ(コイル)
VLS3012CX-1R5M-1
L=1.5μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
3 x 3 x 1.2mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72510T0300K062 (Standard)
Maximum continuous voltage=38V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V
リード付きディスクバリスタ
B72210P2301K101
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
リード付きディスクバリスタ
B72220S1250K102
Max. Operating Voltage [AC]=25Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A