PTC過熱検知センサ(センサ)
B59008C0160A040
|
|
寸法
| 詳細情報 |
電気的特性
| 最大動作電圧 |
|
| 定格抵抗 |
|
| 検出温度 |
|
| その他詳細 |
その他
| UL認証 (UL1434) |
|
| VDE認証 |
|
| IEC認証 (IEC60738-1) |
|
| CSA認証 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 | |
| その他詳細 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
NTCエレメント
B57164K0104J000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTCエレメント
B57540G1104F000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57891M0123A001
PTC過熱検知センサ(センサ)
B59008C0120A040
Sensing Temperature (Nom)=120°C
Rated resistance (Max)=250Ω
PTC過熱検知センサ(センサ)
B59051D1120A040
Sensing Temperature (Nom)=120°C
Rated resistance (Max)=330Ω
PTC過熱検知センサ(センサ)
B59100C0130A070
Sensing Temperature (Nom)=130°C
Rated resistance (Max)=100Ω
TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg
TMR角度センサ
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg
圧電ブザー
PST1240P02
Sound Pressure Level=75dB min
Freq.=4000Hz nom
圧電ブザー
PST1423P02
Sound Pressure Level=84dB min
Freq.=2300Hz nom