超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
ICU-10201
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 動作レンジ |
|
| 消費電流1 (Typ.) |
|
| 消費電流2 (Typ.) |
|
| 測定レート (Max.) |
|
| 視野角 |
|
| レンジノイズ (Typ.) |
|
| インタフェース |
|
| 電源電圧 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1005C0G1H561J050BA
Capacitance=560pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
インダクタ(コイル)
VLS252012HBX-2R2M
L=2.2μH
Rated current=2.75A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
インダクタ(コイル)
VLS252012HBX-2R2M-1
L=2.2μH
Rated current=2.75A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
ESD保護機能付きノッチフィルタ
AVRF060X8R2LT272
fn=2.7GHz
Vdc=7V,ESD=8kV 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201]
CeraDiode®
B72590D0150H060 (LED)
Max. working voltage=15V DC
CeraDiode®
B72590D0201B060
Max. working voltage=200V DC
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72500P8400S060
Maximum continuous voltage=48V
気圧センサ
ICP-10101
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2.0x2.0x0.72
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
CH101
Operating Range=4cm to 1.2m
Current Consumption=13μA (1 sample/sec:10cm max range)