超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
CH101
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 動作レンジ |
|
| 消費電流1 (Typ.) |
|
| 消費電流2 (Typ.) |
|
| 測定レート (Max.) |
|
| 視野角 |
|
| レンジノイズ (Typ.) |
|
| インタフェース |
|
| 電源電圧 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
ESD保護機能付きノッチフィルタ
AVRF060V600MT102
fn=1.0GHz
Vdc=3.5V,ESD=8kV 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201]
サージアレスタ
B88069X7733B601
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 1000V
組み込みマイクロコントローラ
HVC4222F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
気圧センサ
ICP-10101
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2.0x2.0x0.72
気圧センサ
ICP-10111
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2.5x2.0x0.92
クランプ型交流電流センサ
CCT272440-80-10-00
Applicable Current = 0.1 to 80Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=10mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
CH201
Operating Range=20cm to 5m
Current Consumption=7.5μA (1 sample/sec:1m max range)
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
DK-CH101
SmartSonic™ Platform
Development Kit for CH101
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
DK-CH201
SmartSonic™ Platform
Development Kit for CH201