MEMSマイク(マイク)
ICS-41351
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 感度 |
|
| S/N比 [SNR] (Typ.) |
|
| 音圧レベル |
|
| アコースティックオーバーロードポイント |
|
| 全高調波歪み [THD] |
|
| 低域カットオフ周波数 (Min.) |
|
| 電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.) |
|
| 消費電流 [Icc] (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
電源ライン用EMCフィルタ
RTHB-5020
3-phase/3-line(500V), Rated Current:20A
Wide range high attenuation, Block terminal
TVSダイオード
B74121G0050M060
Max. working voltage=5V DC
Capacitance(typ)=12pF
TVSダイオード
B74121U1020M060
Max. working voltage=2.0V DC
Capacitance(typ)=0.7pF
IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット)
ICM-42605
6-Axis
Accelerometer, Gyroscope
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
CH101
Operating Range=4cm to 1.2m
Current Consumption=13μA (1 sample/sec:10cm max range)
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
CH201
Operating Range=20cm to 5m
Current Consumption=7.5μA (1 sample/sec:1m max range)
MEMSマイク(マイク)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40618
SNR(Nom)=67dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40720
SNR(Nom)=70dBA
LxWxT (mm)=4x3x1.2
MEMSマイク(マイク)
ICS-41350
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98