超音波ToF(Time-of-Flight)センサ

CH201

製品ステータス
生産中止
用途
一般グレード
シリーズ
CH
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.50mm ±0.05mm
幅(W)
3.50mm ±0.05mm
厚み(T)
1.26mm ±0.10mm

電気的特性

動作レンジ
0.20 to 5.00m
消費電流1 (Typ.)
14μA at 1 sample/sec:5.0m max range
消費電流2 (Typ.)
247μA at 25 sample/sec:5.0m max range
測定レート (Max.)
100 samples/sec at 1m max range
視野角
180deg Max.
レンジノイズ (Typ.)
インタフェース
I2C
電源電圧
1.62 to 1.98V

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
1000pcs
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント