MEMSマイク(マイク)
ICS-43434
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 感度 |
|
| S/N比 [SNR] (Typ.) |
|
| 音圧レベル |
|
| アコースティックオーバーロードポイント |
|
| 全高調波歪み [THD] |
|
| 低域カットオフ周波数 (Min.) |
|
| 電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.) |
|
| 消費電流 [Icc] (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X5R0J686M160AB
Capacitance=68μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
インダクタ(コイル)
SLF6028T-4R7M1R6-PF
L=4.7μH
Rated current=1.6A
L x W x T :
6 x 6 x 2.8mm
インダクタ(コイル)
SLF7045T-470MR75-PF
L=47μH
Rated current=0.75A
L x W x T :
7 x 7 x 4.5mm
インダクタ(コイル)
VLF302512MT-2R2M
L=2.2μH
Rated current=1.95A
L x W x T :
3 x 2.5 x 1.2mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M1608C270MTABB
Maximum continuous voltage [DC]=17V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V
リード付きディスクバリスタ
B72210S2511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
気圧センサ
ICP-20100
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2x2x0.72
MEMSマイク(マイク)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
ICS-40720
SNR(Nom)=70dBA
LxWxT (mm)=4x3x1.2