Rxコイルユニット
WR202010-18M8-ID
|
|
寸法
| コイルユニット寸法 |
|
| コイルユニット厚み |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| WPC 準拠 |
|
| 出力電力 |
|
| インダクタンス |
|
| 効率 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 重量 |
|
| IC情報 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
ノイズサプレッションフィルタ
MAF1005FRQ601AT000
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=280mA
L x W x T :
1.0mmx0.5mmx0.5mm
バラン
ATB2012-75011-T000
Pass Band=50 to 1200MHz
Bal. Port Zc=75Ohm
バラン
ATB2012-75011M-T000
Pass Band=400 to 1800MHz
Bal. Port Zc=75Ohm
バラン
ATB2012E-20011-T06
Pass Band=13.56MHz
Bal. Port Zc=20Ohm
バラン
ATB3225-50011CT-T000
Pass Band=5 to 100MHz
Bal. Port Zc=50Ohm
積層チッププロテクタ
SGNE06C270MT6R8G60
Maximum ESD Clamping Average Voltage=60V
Capacitance=6.8pF
湿度センサ
CHS-CSC-20
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
湿度センサ
CHS-ESS-CA5
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ADA-XXX
Sensor Dia.(Nom)=10mm
Output Signal=Analog/Digital
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ANK-XXX
Sensor Dia.(Nom)=8mm
Output Signal=Analog