Rxコイルユニット
WR301025-19M8-G
|
|
寸法
| コイルユニット寸法 |
|
| コイルユニット厚み |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| WPC 準拠 |
|
| 出力電力 |
|
| インダクタンス |
|
| 効率 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 重量 |
|
| IC情報 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS65ZU2GA102MYVKA
Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
µPOL™組み込みDC-DCコンバータ
FS1406-0700-AS
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.5mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=0.7V, Iout=6A
µPOL™組み込みDC-DCコンバータ
FS1406-0900-AS
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.5mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=0.9V, Iout=6A
µPOL™組み込みDC-DCコンバータ
FS1406-1000-AS
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.5mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=1.0V, Iout=6A
µPOL™組み込みDC-DCコンバータ
FS1603-3300-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.35mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=3.3V, Iout=3A
NFCアンテナ一体型Rxコイルユニット
WR524825-17M6-NF-G
Dimensions = 52.0mm x 48.0mm
Inductance=16.8μH to 100kHz
NFCアンテナ一体型Rxコイルユニット
WR524830-16F3-NF-G
Dimensions = 52.0mm x 48.0mm
Inductance=19.5μH to 100kHz
Txコイルユニット
WT505090-10F2-LP-G1
Dimension = Φ51.4mm
Inductance=6.3μH at 100kHz
Rxコイルユニット
WR121210-27M8-ID
Dimensions = Φ12.0mm
Inductance=8.32μH at 100kHz
Rxコイルユニット
WR202010-18M8-ID
Dimensions = Φ20.0mm
Inductance=11.0μH at 100kHz