Rxコイルユニット

WR303050-15F5-G

製品ステータス
量産体制
タイプ
コイルユニット
シリーズ
WR
用途
一般機器
モバイル
特徴
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

コイルユニット寸法
(L)30.0mm x (W)29.6mm
コイルユニット厚み
0.92mm Max.
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

WPC 準拠
NO
出力電力
5W
インダクタンス
12.3μH at 100kHz
効率
66%

その他

使用温度範囲
-30~70°C
重量
2.7g
IC情報

製品情報

すべて閉じる すべて開く