テックライブラリー
ソリューションガイド
[ ]
ソリューションガイド

高周波ノイズソリューション!車載向け3端子貫通型フィルタ「YFFシリーズ」のラインアップをさらに拡充

TDKではこの度3端子貫通型フィルタ"YFFシリーズ"のラインアップを拡充しました。
自動車の電装システムは安全・快適性の向上やインフォテインメント化の進展に伴い、セットの異常動作へ対策が求められています。
異常動作を引き起こす原因となる電圧変動や高周波ノイズを抑制するために多くのコンデンサが使用されていますが、一方で、近年セットの小型化が進んでおり、員数増加に伴った実装スペースの制約なども懸念されています。
これらの課題に対し、低ESL(等価直列インダクタンス)といった特長を持つ3端子貫通型フィルタは、ノイズ除去効果が高いことから員数減や特性改善が期待されるため需要が高まっております。

ECUのトレンド

車載電装機器の小型化高機能化に伴い、電子部品の搭載数の増加やより厳しい環境での使用が増えており、電子部品には以下の3点が要求されます。

・電圧変動抑制
・高周波ノイズ低減
・実装員数減

図1:ECUのトレンド

拡充した2製品の特長

・YFF15AC1V224MT0Y0N
1005サイズと小型でありながら定格電圧35Vを有しているため
電源系統の入力から出力まで幅広い電源ラインに適した製品となっております。

図2:YFF15AC1V224Mの紹介(特性値と挿入損失)

・YFF21AC1A475MT0Y0N
静電容量4.7uFの大容量でありながら定格電圧10Vを実現。
例えば5Vラインの入力コンデンサとして
電圧変動の低減と高周波ノイズ対策を両立できる製品となっております。

図3:YFF21AC1A475Mの紹介(特性値と挿入損失)

想定される回路ブロックは以下の通りです。
電源系統の入力から出力まで幅広い電源ラインに適した製品となっております。

図4:回路ブロック
品名 用途 形状 Capacitance RV Current
YFF15AC1V224M 1次側
2次側
フィルタ/デカップリング
1.0×0.5×0.4mm 220nF 35V 2A
YFF21AC1A475M 1次側
2次側
平滑/フィルタ/デカップリング
2.0×1.25×0.85mm 4.7uF 10V 4A
表1:仕様

ソリューション事例①YFF15AC1V224M / YFF21AC1A475M

2端子コンデンサのみを使用した場合、電圧変動はICの推奨最大電圧を超過しました。同容量/同サイズの3端子貫通型フィルタを使用すると、電圧変動を39%抑制することができ、推奨最大電圧の範囲内となりました。
2端子コンデンサのみで3端子貫通型フィルタと同程度の電圧変動抑制の効果を得るためには、本事例では、2端子コンデンサの員数を2倍に増やす必要がありました。
このように、3端子貫通型フィルタは少ない員数で優れたノイズ抑制効果を発揮いたします。

Configuration i ii iii
YFF15AC1V224M
(3端子/1005/35V/220nF/2A)
Shunt-thru
ー ○
2pcs
ー
YFF21AC1A475M
(3端子/2012/10V/4.7uF/4A)
Shunt-thru
ー ○
2pcs
ー
2端子/2012/10V/4.7uF ○
2pcs
ー ー
2端子/1005/35V/220nF ○
2pcs
ー ○
2pcs
2端子/1608/35V/1uF ー ー ○
2pcs
2端子/1608/10V/2.2uF ー ー ○
4pcs
表2:評価構成

■評価条件 スイッチング周波数:4MHz 入力電圧:5V 出力電圧:2.5V 出力電流:4.5A

 
図5:電圧変動評価
  

2端子コンデンサのみを接続した場合、ICの推奨最大電圧を超過しましたが、同容量/同サイズである3端子貫通型フィルタを使用することで電圧変動を抑制することができました。
また、3端子貫通型フィルタと同程度電圧変動を抑制するには2端子コンデンサの員数を増やす必要があります。
本事例では2端子コンデンサを4個から8個に増やすことで3端子貫通型フィルタと同程度の電圧変動となります。

ソリューション事例②YFF15AC1V224M

YFF15AC1V224Mは1005サイズと小型であり、実装密度が高い小型アプリケーションへのノイズ対策に最適です。
キーレスエントリに代表されるNFCの電源ラインに適用した事例を紹介します。

Configuration i ii
YFF15AC1V224M
(3端子/1005/35V/220nF/2A)
Feed-thru
ー ○
2端子/1608/6.3V/10uF ○ ○
2端子/1005/50V/100nF ○ ○
表3:評価構成
図6:スペクトラム評価

3端子貫通型フィルタを使用することで、電源ラインにおけるノイズ除去効果が期待できます。
このフィルタは電源ラインに混入する高周波ノイズを効果的に抑制し、各種デバイスの安定した動作をサポートします。

まとめ

本ソリューションガイドでは、ラインアップを拡充したYFFシリーズ2製品のノイズ除去効果の高さについてご紹介しました。
それぞれの特長についてまとめると、以下の通りになります。

・YFF15AC1V224MT0Y0Nは、1005サイズと小型でありながら定格電圧35Vを有しているため、電源系統の入力から出力まで幅広い電源ラインに適しています。
・YFF21AC1A475MT0Y0Nは、高容量かつ定格電圧10Vを有しているため、電圧変動の低減と高周波ノイズ対策を両立できます。

TDKでは今回ご紹介した製品の他にも幅広い定格電圧、静電容量の製品ラインアップがあるため、電源の入力側~出力側までトータルでの製品提案が可能です。
製品のご使用に関してサポートが必要な場合やご興味があるお客様はぜひTDKへお気軽にお声がけください。

contact-us

製品、販売、技術的な問題に関するお問い合わせ

お問い合わせ

販売代理店リストの詳細については、こちらをクリックしてください。

関連リンク