ANSYS® HFSS™シミュレーションモデル
チップアンテナ
ご使用にあたって
- 本ライブラリはANSYS® HFSS™に対応しておりますが、ご使用の環境によっては正常に動作しない場合も予想されます。予めご了承ください。
- ※ANSYS, HFSSは、ANSYS, Inc.の登録商標です。
TDKシミュレーションモデル使用条件
- 1)シミュレーションモデルの記載内容について本シミュレーションモデルの記載内容は参考値です。製品の詳細な特性につきましては納入仕様書をご参照ください。
- 2)免責について本シミュレーションモデルの情報に起因する損害等について、TDK株式会社およびその子会社は一切その責を負いません。
- 3)著作権、無断転載禁止について本シミュレーションモデルの著作権はすべてTDK株式会社にあります。本シミュレーションモデルを許可無く再配布および転載することを禁じます。
- 4)改良予告について本シミュレーションモデルの記載内容は,改良等のため予告なく変更することがあります。
- 5)不保証TDKおよびその子会社は、TDKシミュレーションモデルに関し、明示・黙示を問わず、正確性、商品性、特定目的への適合性を含む一切を将来にわたり保証いたしません。
- 6)使用条件への同意について本シミュレーションモデルを使用された場合には,当該使用条件に同意したものと見なします。
2.4GHz Band (BLE, Wi-Fi, ZigBee)
シリーズ・タイプ | |
---|---|
ANT016008LCS2442MA1 | 使用条件に同意してダウンロードする |
ANT016008LCS2442MA2 | 使用条件に同意してダウンロードする |
2.4GHz, 5GHz Dual Band (Wi-Fi)
シリーズ・タイプ | |
---|---|
ANT162442DT-2001A2 | 使用条件に同意してダウンロードする |
ANT162442DT-2200A1 | 使用条件に同意してダウンロードする |
920MHz Band (Sub-GHz)
シリーズ・タイプ | |
---|---|
ANT160920ST-1204A1 | 使用条件に同意してダウンロードする |
1.5GHz, 2.4GHz Dual Band (GPS, Wi-Fi, BLE)
シリーズ・タイプ | |
---|---|
ANT016008LCD1575MA1 | 使用条件に同意してダウンロードする |
1.5GHz Band (GNSS, GPS, GLONASS)
シリーズ・タイプ | |
---|---|
ANT161575ST-1202A1 | 使用条件に同意してダウンロードする |
2.3-2.7GHz Band (WiMax)
シリーズ・タイプ | |
---|---|
ANT162500ST-1002A1 | 使用条件に同意してダウンロードする |
5GHz Band (Wi-Fi)
シリーズ・タイプ | |
---|---|
ANT165550ST-1003A1 | 使用条件に同意してダウンロードする |
1.5GHz, 2.4GHz, 5GHz Triple Band (GPS, Wi-Fi)
シリーズ・タイプ | |
---|---|
ANT161575TT-3000A1 | 使用条件に同意してダウンロードする |
ANT025020LCT1575MA1 | 使用条件に同意してダウンロードする |
一括ダウンロード
HFSSライブラリに一括で取り込むことができます。 | 使用条件に同意してダウンロードする |
---|