Mn-Zn系フェライトには、高周波対応材、高Bs材、低損失材、広温度帯域対応材など、用途に最適な各種材質を提供。国際規格に準拠した標準コア形状や、プレーナトランス用薄型形状などの独自形状などを豊富に取り揃えています。
また、Ni-Zn系フェライトにおいても、高周波対応材、高Bs材、抗応力材、低温度係数材など、インダクタ、EMC対策製品、アンテナ等の各用途に最適な材質を開発、提供。さらには0.6mm以下の小型・低背形状をはじめとする、その他特殊形状の設計および工法開発にも取り組んでいます。