Q.
出力が出ない場合のチェックポイントを教えてください。
- 電源 >
- AC入力電源(AC-DCコンバータ) /
- DC入力電源(DC-DCコンバータ)
A.
[原因①]正しい入力電圧が印加されていない:
入力電圧、入力切換え端子、出力端子接続をご確認ください。
[原因②]過電圧保護機能が動作している:
出力電圧可変トリマ(V.ADJ)を回しすぎたり、過電圧値調整トリマの設定が低すぎたりすると、過電圧保護機能により出力が遮断されます。
[原因③]リモートセンシングがオープン:
S端子と直流出力端子間のショートピースが外れていると過電圧保護機能により出力が遮断されます。
[原因④]過電流保護機能が動作している:
過電流値調整トリマを回しすぎたり、負荷が短絡している場合など、過電流保護機能が動作します。
[原因⑤]リモートON/OFFがショート:
RC端子間が短絡されている時、または"L" レベル信号が入力されている時は、リモートON/OFF機能により出力は遮断されます。
[原因⑥]外付けコンデンサの容量が大きすぎる:
外付けコンデンサの容量が制限されている機種があります。過大な容量が負荷に接続されている場合、またはDC-DCコンバータのように起動時に低インピーダンス特性を示す負荷は、出力が立ち上がらないことがあります。