Q.
出力電圧が低い場合のチェックポイントを教えてください。
- 電源 >
- AC入力電源(AC-DCコンバータ) /
- DC入力電源(DC-DCコンバータ)
A. [原因①]出力電圧値の設定が低すぎる:
V.ADJや出力電圧外部可変機能での出力電圧の設定が低すぎる場合です。
[原因②]最小出力電流以下の電流値:
マルチ出力電源の場合、V1(5V)の出力電流が最小出力電流値以下の時には他の出力は正規の電圧が出力されないことがあります。
[原因③]正しい入力電圧が印加されていない:
入力電圧範囲より低い場合、出力電圧が低下することがあります。
[原因④]過電流保護機能が動作している:
負荷が短絡している場合など、過大な電流が流れて過電流保護機能が動作します。
[原因⑤]負荷が大きすぎる:
負荷電流が大きくなり過電流保護機能が動作します。