Q.
出力が不安定な場合のチェックポイントを教えてください。
- 電源 >
- AC入力電源(AC-DCコンバータ) /
- DC入力電源(DC-DCコンバータ)
A.[原因①]端子接続が不完全:
出力端子および負荷端子のビス締め付け緩み、錆などによる接触不良で出力は不安定になります。
[原因②]過電流保護機能が動作している:
負荷が短絡していたり負荷電流が多すぎる場合など、過電流保護機能が動作します。
[原因③]最小出力電流以下の電流値:
マルチ出力電源の場合、V1(5V)の出力電流が最小出力電流値以下の時には、他の出力は正規の電圧が出力されないことがあります。
抵抗等を接続して最小出力電流を確保してください。