Q.
出力がすぐに停止してしまう場合のチェックポイントを教えてください。
- 電源 >
- AC入力電源(AC-DCコンバータ) /
- DC入力電源(DC-DCコンバータ)
A.
[原因①]過電圧保護機能が動作している:
出力電圧可変トリマを回しすぎたり、過電圧調整トリマの設定が低すぎたりすると過電圧保護機能により出力が遮断されます。
[原因②]過電流保護機能が動作している:
負荷が短絡している場合など、過大な電流が流れて過電流保護機能が動作します。
[原因③]過熱保護機能が動作している:
周囲温度が高くなったり、強制空冷装置の故障などで過熱保護機能により出力が停止します。