ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.014 2017年7月号
 
毎月一度、TDK製品の情報をお届けします。
 

 
トピックス
 
  • PTC(正温度係数)特性の製品ポータルサイトを一挙にリリース
  • 高電圧リレー:製品ポータルサイトをリリース
  • [新製品] NFC用バラン "ATB2012E-20011-T06"を追加
  • [量産開始] 業界最小*の車載Ethernet用コモンモードフィルタ ACT1210Lシリーズ
  • 「チップビーズ セレクションガイド」を公開
  • 「ESD保護デバイス セレクションガイド」をリニューアル
  • なるほど!TDKラムダ ~電源・ノイズフィルタの耳より情報~
  • 電圧/電流/温度保護素子 サンプルキットのご案内
  • プレスリリース
  • 先月の人気記事
 
PTC(正温度係数)特性の製品ポータルを一挙にリリース
 
PTCは、Positive Temperature Coefficient(=正温度係数)の略称で、温度の上昇に伴い、電気抵抗値が正の数の係数だけ変化する特性のことをいいます。温度が上がると電気が流れにくくなり、温度が下がると電気が流れやすくなる性質を利用して、TDKではさまざまなサーミスタやヒータ素子を開発しています。


 
 
高電圧リレー:製品ポータルサイトをリリース
 
  • HVCシリーズは高電圧DC用に開発された高電圧リレーです。
    ハーメチックシール設計により、苛酷な環境下でも高い信頼性を発揮します。
    HVCシリーズは例えばDC急速充電スタンドや再生可能エネルギー貯蔵システムなどに加え、バッテリディスコネクトユニット(BDU)にも使用できます。
 
[新製品] NFC用バラン "ATB2012E-20011-T06"を追加
 
バラントランス 巻線SMD ATBシリーズ に、新たにATB2012E-20011-T06が追加されました。

ATB2012E-20011-T06は、2012typeで、20Ωインピーダンス・システム用に開発されたチップ・バラン・トランスです。周波数帯域幅は13.56MHz(標準IL=0.75dB)で、NFC用途に最適です。

 
[量産開始] 業界最小*の車載Ethernet用コモンモードフィルタ ACT1210Lシリーズ
 
TDKは、業界最小*の車載Ethernet用コモンモードフィルタの量産を2017年6月にスタートしました。ACT1210Lシリーズは、弊社独自の構造設計と巻線工法を用いることにより、小型化した場合においてもACT45Lと同等のモード変換特性Scd21を確保しています。モード変換特性Scd21が高水準ということは、ディファレンシャル信号がコモンモードに変換されず、コモンモードフィルタとしての特性が良好であることを示しています。また、金属端子を用いることにより使用温度範囲は-40~+125℃と高耐熱化を実現しました。
*2017年6月現在、TDK調べ

TDKのコモンモードフィルタは用途別に提案できる多彩なラインアップを特徴としております。用途別に製品をご案内するセレクションガイドを御用意しておりますので、ぜひご活用ください。

 
「チップビーズ セレクションガイド」を公開
 
TDKのチップビーズは0.4mm×0.2mmの超小型の製品や、GHz帯域で高いインピーダンスが得られるギガスパイラ構造の製品、電源ラインの大電流にも対応できる製品をラインアップしています。これらはTDK独自のフェライト技術を用いており、幅広い周波数帯で効果的なノイズ除去機能を発揮します。車載用途としてAEC-Q200に準拠した製品も含め、非常に多くの製品をご用意しています。

セレクションガイドでは、形状と用途から最適なチップビーズをご提案致します。

 
「ESD保護デバイス セレクションガイド」をリニューアル
 
ESD保護デバイス セレクションガイドを更新しました。適用アプリケーションの追加(RS-232C/RS-423 RS-422/RS-485、Audio(Headphone)、Audio(Speaker))と回路電圧の追加を行いました。
より使いやすくなったセレクションガイドを是非ご活用ください。

 
なるほど!TDKラムダ ~電源・ノイズフィルタの耳より情報~
 
電源・ノイズフィルタの耳より情報をお届けする、「なるほど!TDKラムダ」のコーナーを開設しました。

Vol.1(創刊号)
・第8回[国際]二次電池展~バッテリージャパン~出展のご案内
・困った時の対処法「出力が出ていない!?」

Vol.2
・TECHNO-FRANTIER 2017 出展のご案内
・困った時の対処法「逆流防止回路で電源を保護」

Vol.3
・絶縁型双方向DC-DCコンバータEZA11Kを開発
・困った時の対処法「らくおきボードってなに??」

Vol.4
・TDK-Lambdaの医用規格取得 IEC60601-1 適合電源
・電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズを発売開始
・困った時の対処法「配線作業工数を削減しませんか?」

 
電圧/電流/温度保護素子 サンプルキットのご案内
 
"チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ"、"チップNTCサーミスタ"のサンプルキットリンクを追加しました。
TDK、EPCOS両ブランドに対応しています。
 
プレスリリース
 
2017年6月13日 : 角度センサ:デジタル出力式TMR角度センサの開発について
2017年6月20日: EMC対策部品:車載Ethernet用コモンモードフィルタACT1210Lシリーズの開発と量産
 
先月の人気記事