ESD保護機能付きノッチフィルタ
テックノート
ESD保護機能付きノッチフィルタ セレクションガイド
クリックすると詳細がご覧になれます。
定格電圧(DC)/ノッチ周波数
| カテゴリ | 0.4mm x 0.2mm [EIA01005] |
0.6mm x 0.3mm [EIA 0201] |
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402] |
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイズ対策バンド | 推奨回路 | |||||
| Bluetooth & WiFiバンド対策 (at 2.4GHz) |
オーディオライン | ヘッドホンマイク |
AVRF041A150MT24210V / 2.4GHz |
AVRF060X100LT2427V / 2.4GHz |
AVRF101U6R8KT24228V / 2.4GHz |
|
| スピーカ レシーバ |
AVRF061P160MT21212V / 2.1GHz |
|||||
| WiFiバンド対策 (at 5GHz) |
ヘッドホン マイク |
AVRF061D2R4ST53220V / 5GHz |
||||
| スピーカ レシーバ |
||||||
| セルラーバンド対策 (at 700MHz - 2.7GHz) |
マイク |
AVRF060V600MT1023.5V / 1.0GHz |
||||
| ヘッドホン |
AVRF060W650MT1025.5V / 1.0GHz |
|||||
| スピーカ レシーバ |
AVRF061P160MT21212V / 2.1GHz |
|||||
| D級アンプノイズ対策 (at 100MHz - 400MHz) |
スピーカ レシーバ |
AVRF161Q861LT20119V / 200MHz |
||||