信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ セレクションガイド(車載グレード)
クリックすると詳細がご覧になれます。
車載グレード
Dimensions- code JIS[EIA] |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | FlexRay | A2B | One-Pair Ethernet | |||||||
Classical CAN | CAN FD | 10BASE-T1S | 100BASE-T1 | 1000BASE-T1 | 2.5GBASE-T1 | 5GBASE-T1 | 10GBASE-T1 | |||
1Mbps | 2 to 8Mbps | 10Mbps | 50Mbps | 10Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 2.5Gbps | 5Gbps | 10Gbps | |
![]() [0805] |
ACM2012H-900-2P-T06 | |||||||||
[1210] |
3225ACT1210 Type | ACT1210 Type (Up to 2Mbps) ACT1210D Type (2~8Mbps) |
ACT1210R -101-2P-TL00 |
ACT1210L -101-2P-TL00 |
ACT1210E -131-2P-TL00ACT1210E -241-2P-TL00 |
ACT1210L -201-2P-TL00 |
ACT1210G-800-2P-TL10 | |||
[1812] |
4532ACT45B TypeACT45C Type | ACT45B Type (Up to 2Mbps)ACT45C Type (Up to 2Mbps) |
ACT45R -101-2P-TL001 |
Dimensions- code JIS[EIA] |
|||||
---|---|---|---|---|---|
LVDS | USB 2.0 | USB 3.2 Gen1 | USB 3.2 Gen2 | ||
~2Gbps | 3Gbps~ | 480Mbps | 5Gbps/line | 10Gbps/line | |
[0504] |
1210MCZ1210AH900L2TD0GKCZ1210AH900HRTD25 | MCZ1210DH500CPTD25KCZ1210DH500HRTD25 | MCZ1210AH900L2TD0GKCZ1210AH900HRTD25 | MCZ1210DH500CPTD25KCZ1210DH500HRTD25 | |
[0805] |
2012ACM2012-900-2P-T001 | ACM2012H-900-2P-T03 | ACM2012-900-2P-T001 | ACM2012H-900-2P-T03 |