ネジ端子形コンデンサ

B43700E8568M600

用途
産機産機
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
シリーズ
B43700
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
EPCOS
  • アルミ電解コンデンサ:ネジ端子形

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
76.9mm +0.5,-1.0mm
長さ (L)
220.7mm ±1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
5600μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
600V
サージ電圧 Vs [DC]
660V
定格リップル電流 IAC, R
24.0A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
39.9A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
17mΩ (100Hz, 20°C)
4.6mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
28mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
7100μA (600V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>8000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Screw terminals - with ring clip/clamp mounting
端子構成
Standard
デザイン
PET insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
12pcs
最少受注数
24pcs
重量
1300g
その他詳細
データシートを参照してください