ネジ端子形コンデンサ

B43703B4159M607

用途
産機産機
特徴
Heat SinkHeat Sink
シリーズ
B43703
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
EPCOS
  • アルミ電解コンデンサ:ネジ端子形

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
90mm +0.5,-1.5mm
長さ (L)
144.5mm ±1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
15000μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
350V
サージ電圧 Vs [DC]
385V
定格リップル電流 IAC, R
32.3A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
56.6A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
5.3mΩ (100Hz, 20°C)
2.5mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
8.4mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
10mA (350V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>12000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Screw terminals - with ring clip/clamp mounting
端子構成
Standard
デザイン
PET insulation
Heat sink mounting
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
9pcs
最少受注数
18pcs
重量
1200g
その他詳細
データシートを参照してください