ネジ端子形コンデンサ

B43724A9278M608

用途
産機産機
特徴
Insulated BaseInsulated Base
Threaded StudThreaded Stud
シリーズ
B43724
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
EPCOS
  • アルミ電解コンデンサ:ネジ端子形

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
51.6mm +0.5,-1.0mm
長さ (L)
118.7mm ±1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
2700μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
400V
サージ電圧 Vs [DC]
440V
定格リップル電流 IAC, R
11.9A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
20.4A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
40mΩ (100Hz, 20°C)
12mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
65mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
2700μA (400V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
15nH
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>12000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Screw terminals - with threaded stud
端子構成
Standard
デザイン
PET insulation
Insulated base
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
36pcs
最少受注数
72pcs
重量
320g
その他詳細
データシートを参照してください