CeraLinkコンデンサ

B58031U9254M062

製品ステータス
量産体制
用途
車載
産機
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Serial安全設計品
シリーズ
LP
タイプ
LP J-style
端子形状
SMD with lead frame
仕様
0.25 μF, 900 V
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
7.85mm ±0.50mm
幅(W)
7.14mm ±0.50mm
高さ(T)
4.00mm ±0.50mm

電気的特性

公称静電容量 (Typ.)
250nF
実効静電容量 (Typ.)
130nF
初期容量
70nF ±20%
ピーク動作電圧 (Max.)
1.3kV DC
定格電圧
900V DC
動作電圧
800V DC
ESL
3nH
動作電流 (Nom.) [100kHz, 85°C]
5Arms
動作電流 (Nom.) [100kHz, 105°C]
5Arms

その他

使用温度範囲
-40~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
テーピング(330mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
1.3g

B58031U9254M062

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 590
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...