CeraLinkコンデンサ
B58035U7105M062
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
電気的特性
| 公称静電容量 (Typ.) |
|
| 実効静電容量 (Typ.) |
|
| 初期容量 |
|
| ピーク動作電圧 (Max.) |
|
| 定格電圧 |
|
| 動作電圧 |
|
| ESL |
|
| 動作電流 (Nom.) [100kHz, 85°C] |
|
| 動作電流 (Nom.) [100kHz, 105°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| はんだ付け方法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CKG57NX7T2J105M500JJ
Capacitance=1μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200
積層型リード付きコンデンサ
FA26C0G2A223JNU06
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
積層型リード付きコンデンサ
FG18X7R1E105KRT06
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
CeraLinkコンデンサ
B58031I7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58031U7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U5106M001
10 μF, 500 V
LxWxT=7.4x30x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U5205M052
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U5205M062
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U5305M062
3 μF, 500 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U7105M052
1 μF, 700 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm