積層セラミックチップコンデンサ
C1608X8R2A223K080AE
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
C1608X5R1H104K080AA
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7R1H104K080AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7R2A223K080AA
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7S1C225K080AC
Capacitance=2.2μF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012-900-2P-T001
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.4A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVRH10C101KT1R2YE8
Maximum continuous voltage [DC]=70V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=187V
LAN用パルストランスおよびモジュール
ALT4532M-201-T001
Transformer
10/100/1000BASE-T
LxWxH=4.5x3.2x2.9mm