積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B3X5R1V153M050BB

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA2B3X5R1V153MT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
シリーズ
CGA2(1005) [EIA 0402]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.30mm to 0.50mm
推奨ランドパターン(PB)
0.35mm to 0.45mm
推奨ランドパターン(PC)
0.40mm to 0.60mm

電気的特性

静電容量
15nF ±20%
定格電圧
35VDC
温度特性
X5R(±15%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...