積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A221J080AA

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA3E2NP02A221JT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
150°C高温保証用
シリーズ
CGA3(1608) [EIA 0603]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.80mm ±0.10mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
220pF ±5%
定格電圧
100VDC
温度特性
NP0(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3216C0G2A473J115AE

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

CEU4J2X7R2A103K125AE

Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Serial design
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP01H682J080AA

Capacitance=6.8nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP01H822J080AA

Capacitance=8.2nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A060D080AA

Capacitance=6pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A150J080AA

Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A220J080AA

Capacitance=22pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A222J080AA

Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A330J080AA

Capacitance=33pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A332J080AA

Capacitance=3.3nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200