積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E3X5R1A155K080AB

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA3E3X5R1A155KT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
シリーズ
CGA3(1608) [EIA 0603]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.80mm ±0.10mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
1.5μF ±10%
定格電圧
10VDC
温度特性
X5R(±15%)
誘電正接 (Max.)
10%
絶縁抵抗 (Min.)
66MΩ

その他

使用温度範囲
-55~85°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP01H332J080AA

Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A050C080AA

Capacitance=5pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A090D080AA

Capacitance=9pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A150J080AA

Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A220J080AA

Capacitance=22pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A221J080AA

Capacitance=220pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A222J080AA

Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A330J080AA

Capacitance=33pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A471J080AA

Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2X7R2A222M080AA

Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200